您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
English
italiano
English
QA認證資訊
目錄: RCM
Created: 27.11.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BPL A2A - Die-set Serie A
RCM
DIE SETS - STEEL PLATES
BLANKING DIE-SETS
DEMOUNTABLE GUIDE
Powered by
CAD模型選擇
{rcm/portastampi_lamiera/portastampi_trancia/with_moving/a_2pmf_m_asmtab.prj},{NB=BPL A2AA 240 B-140},{MAT=A},{H11X=180},{H11=140,150,160,170,200,220,240,260,280,300,320},{CODEX1=A2AA 240 B},{CODEX2=A2AB 240 B},{L=500},{M=500},{E1A=207.5},{E1B=206.5},{E2A=207.5},{E2B=207.5},{D=58},{E=48},{F=40},{L1=140},{N=375},{P=360},{K=375},{Q=360},{A2COD=T BSL 40},{L1X=30},{LA3=100.000},{XX=49},{MM=8},{SP1=20},{PPATH=a_2pmf_m_asmtpl.prj},{VERS=3},{MASS=220},{MATP=},{FIN=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
E1A
[mm]
E1B
[mm]
E1
[mm]
E2A
[mm]
E2B
[mm]
E2
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
USX
Usefull space X axes
ⁿ/ₐ
USY
Usefull space Y axes
ⁿ/ₐ
MASS
Weight
[kg]
BPL A2AA 010 A-100
A2AA 010 A
200
150
75.0
74.0
149.0
50.0
50.0
100.0
28
28
18
92.435
43.413
14
BPL A2AA 010 B-100
A2AA 010 B
200
150
75.0
74.0
149.0
50.0
50.0
100.0
38
28
18
92.435
43.413
17
BPL A2AA 020 A-100
A2AA 020 A
200
175
75.0
74.0
149.0
62.5
62.5
125.0
28
28
18
92.435
68.413
17
BPL A2AA 020 B-100
A2AA 020 B
200
175
75.0
74.0
149.0
62.5
62.5
125.0
38
28
18
92.435
68.413
20
BPL A2AA 030 A-100
A2AA 030 A
200
200
75.0
74.0
149.0
75.0
75.0
150.0
28
28
18
92.435
93.413
19
BPL A2AA 030 B-100
A2AA 030 B
200
200
75.0
74.0
149.0
75.0
75.0
150.0
38
28
18
92.435
93.413
22
BPL A2AA 030 C-100
A2AA 030 C
200
200
75.0
74.0
149.0
75.0
75.0
150.0
48
33
18
92.435
93.413
27
BPL A2AA 040 A-100
A2AA 040 A
250
200
96.0
95.0
191.0
71.0
71.0
142.0
33
33
25
124.795
75.754
28
BPL A2AA 040 B-100
A2AA 040 B
250
200
96.0
95.0
191.0
71.0
71.0
142.0
43
33
25
124.795
75.754
32
BPL A2AA 050 A-100
A2AA 050 A
250
250
96.0
95.0
191.0
96.0
96.0
192.0
33
33
25
124.795
125.754
35
BPL A2AA 050 B-110
A2AA 050 B
250
250
96.0
95.0
191.0
96.0
96.0
192.0
43
33
25
124.795
125.754
40
BPL A2AA 060 A-110
A2AA 060 A
300
200
121.0
120.0
241.0
71.0
71.0
142.0
38
38
25
174.795
75.754
38
BPL A2AA 060 B-120
A2AA 060 B
300
200
121.0
120.0
241.0
71.0
71.0
142.0
48
38
25
174.795
75.754
43
BPL A2AA 070 A-110
A2AA 070 A
300
250
115.0
114.0
229.0
90.0
90.0
180.0
38
38
30
145.963
96.912
48
BPL A2AA 070 B-120
A2AA 070 B
300
250
115.0
114.0
229.0
90.0
90.0
180.0
48
38
30
145.963
96.912
54
BPL A2AA 080 A-110
A2AA 080 A
300
300
115.0
114.0
229.0
115.0
115.0
230.0
38
38
30
145.963
146.912
58
BPL A2AA 080 B-120
A2AA 080 B
300
300
115.0
114.0
229.0
115.0
115.0
230.0
48
38
30
145.963
146.912
65
BPL A2AA 090 A-110
A2AA 090 A
350
200
146.0
145.0
291.0
71.0
71.0
142.0
38
38
25
224.795
75.754
45
BPL A2AA 090 B-120
A2AA 090 B
350
200
146.0
145.0
291.0
71.0
71.0
142.0
48
38
25
224.795
75.754
50
BPL A2AA 100 A-120
A2AA 100 A
350
250
140.0
139.0
279.0
90.0
90.0
180.0
43
43
30
195.963
96.912
63
BPL A2AA 100 B-120
A2AA 100 B
350
250
140.0
139.0
279.0
90.0
90.0
180.0
48
43
30
195.963
96.912
67
BPL A2AA 110 A-120
A2AA 110 A
350
300
140.0
139.0
279.0
115.0
115.0
230.0
43
43
30
195.963
146.912
76
BPL A2AA 110 B-120
A2AA 110 B
350
300
140.0
139.0
279.0
115.0
115.0
230.0
48
43
30
195.963
146.912
80
BPL A2AA 120 A-120
A2AA 120 A
350
350
140.0
139.0
279.0
140.0
140.0
280.0
43
43
30
195.963
196.912
88
BPL A2AA 120 B-120
A2AA 120 B
350
350
140.0
139.0
279.0
140.0
140.0
280.0
48
43
30
195.963
196.912
93
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處