您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
目錄: RCM
Created: 27.11.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BPL A3IS - ISO Ball Guides Type A
RCM
DIE SETS - STEEL PLATES
BLANKING DIE-SETS
ISO BALL GUIDES TYPE
Powered by
CAD模型選擇
{rcm/portastampi_lamiera/portastampi_trancia/special/a_3pmf_s_asmtab.prj},{NB=BPL A3ISA 240 B-1001},{MAT=A},{CODEX1=A3ISA 240 B},{CODEX2=A3ISB 240 B},{L=500},{M=500},{E1A=207.5},{E1B=206.5},{E2A=207.5},{E2B=207.5},{K=375},{Q=360},{N=375},{P=360},{D=58},{E=48},{C=38},{F=40},{G=40},{H1=100},{H11=100,110,120,130,140,150,160,170,180,200,220,240,260,280,300,320},{ACOD=T CS40180},{A2COD=T BSL 40},{A3COD=T BSC 40},{XX=49},{MM=8},{LX1=100.000},{LX2=51.000},{VERS=3},{CODEB=EB506906},{CODEC=EC506905},{CODEI=EI536905},{MATP=},{FIN=},{PPATH=a_3pmf_s_asmtpl.prj},{MASS=300},{FIT=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
E1A
[mm]
E1B
[mm]
E1
[mm]
E2A
[mm]
E2B
[mm]
E2
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
MASS
Weight
[kg]
BPL A3ISA 010 A-1001
A3ISA 010 A
200
150
75.0
74.0
149.0
50.0
50.0
100.0
28
28
23
20
20
20
BPL A3ISA 010 B-1001
A3ISA 010 B
200
150
75.0
74.0
149.0
50.0
50.0
100.0
38
28
23
20
20
23
BPL A3ISA 020 A-1001
A3ISA 020 A
200
175
75.0
74.0
149.0
62.5
62.5
125.0
28
28
23
20
20
24
BPL A3ISA 020 B-1001
A3ISA 020 B
200
175
75.0
74.0
149.0
62.5
62.5
125.0
38
28
23
20
20
27
BPL A3ISA 030 A-1001
A3ISA 030 A
200
200
75.0
74.0
149.0
75.0
75.0
150.0
28
28
23
20
20
27
BPL A3ISA 030 B-1001
A3ISA 030 B
200
200
75.0
74.0
149.0
75.0
75.0
150.0
38
28
23
20
20
30
BPL A3ISA 030 C-1001
A3ISA 030 C
200
200
75.0
74.0
149.0
75.0
75.0
150.0
48
33
23
20
20
35
BPL A3ISA 040 A-1001
A3ISA 040 A
250
200
96.0
95.0
191.0
71.0
71.0
142.0
33
33
23
25
25
38
BPL A3ISA 040 B-1001
A3ISA 040 B
250
200
96.0
95.0
191.0
71.0
71.0
142.0
43
33
23
25
25
42
BPL A3ISA 050 A-1001
A3ISA 050 A
250
250
96.0
95.0
191.0
96.0
96.0
192.0
33
33
28
25
25
50
BPL A3ISA 050 B-1001
A3ISA 050 B
250
250
96.0
95.0
191.0
96.0
96.0
192.0
43
33
28
25
25
55
BPL A3ISA 060 A-1001
A3ISA 060 A
300
200
121.0
120.0
241.0
71.0
71.0
142.0
38
38
23
25
25
50
BPL A3ISA 060 B-1001
A3ISA 060 B
300
200
121.0
120.0
241.0
71.0
71.0
142.0
48
38
23
25
25
55
BPL A3ISA 070 A-1001
A3ISA 070 A
300
250
115.0
114.0
229.0
90.0
90.0
180.0
38
38
28
30
30
66
BPL A3ISA 070 B-1001
A3ISA 070 B
300
250
115.0
114.0
229.0
90.0
90.0
180.0
48
38
28
30
30
72
BPL A3ISA 080 A-1001
A3ISA 080 A
300
300
115.0
114.0
229.0
115.0
115.0
230.0
38
38
28
30
30
79
BPL A3ISA 080 B-1001
A3ISA 080 B
300
300
115.0
114.0
229.0
115.0
115.0
230.0
48
38
28
30
30
86
BPL A3ISA 090 A-1001
A3ISA 090 A
350
200
146.0
145.0
291.0
71.0
71.0
142.0
38
38
23
25
25
59
BPL A3ISA 090 B-1001
A3ISA 090 B
350
200
146.0
145.0
291.0
71.0
71.0
142.0
48
38
23
25
25
64
BPL A3ISA 100 A-1001
A3ISA 100 A
350
250
140.0
139.0
279.0
90.0
90.0
180.0
43
43
28
30
30
84
BPL A3ISA 100 B-1001
A3ISA 100 B
350
250
140.0
139.0
279.0
90.0
90.0
180.0
48
43
28
30
30
88
BPL A3ISA 110 A-1001
A3ISA 110 A
350
300
140.0
139.0
279.0
115.0
115.0
230.0
43
43
33
30
30
105
BPL A3ISA 110 B-1001
A3ISA 110 B
350
300
140.0
139.0
279.0
115.0
115.0
230.0
48
43
33
30
30
109
BPL A3ISA 120 A-1001
A3ISA 120 A
350
350
140.0
139.0
279.0
140.0
140.0
280.0
43
43
33
30
30
123
BPL A3ISA 120 B-1001
A3ISA 120 B
350
350
140.0
139.0
279.0
140.0
140.0
280.0
48
43
33
30
30
127
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處