피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BBI94484 T2 - Flanged bronze coated guide bush ISO 9448-4 T2
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
GUIDE BUSHES ISO
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/bussole_iso/bbi_iso_9448_4_t2.prj},{NB=BBI94484.30X062},{CODE=BBI94484.30X062},{L1=62},{L2=37},{L3=25},{TT=5.7},{KK=28},{DD6=5.5},{DD6X=9.000},{DD4=58},{DD3=72},{DD2=48},{DD1=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
[mm]
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
TT
t
[mm]
KK
k
[mm]
DD6
d6
[mm]
DD4
d4
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
Flanged bronze coated gui...
BBI94484.15X036
Flanged bronze coated gui...
36
30
6
3.4
15
4.5
35
45
28
15
Flanged bronze coated gui...
BBI94484.16X036
Flanged bronze coated gui...
36
30
6
3.4
15
4.5
35
45
28
16
Flanged bronze coated gui...
BBI94484.19X045
Flanged bronze coated gui...
45
30
15
4.6
18
4.5
40
50
32
19
Flanged bronze coated gui...
BBI94484.20X045
Flanged bronze coated gui...
45
30
15
4.6
18
4.5
40
50
32
20
Flanged bronze coated gui...
BBI94484.24X055
Flanged bronze coated gui...
55
30
25
5.7
23
5.5
50
63
40
24
Flanged bronze coated gui...
BBI94484.25X055
Flanged bronze coated gui...
55
30
25
5.7
23
5.5
50
63
40
25
Flanged bronze coated gui...
BBI94484.30X062
Flanged bronze coated gui...
62
37
25
5.7
28
5.5
58
72
48
30
Flanged bronze coated gui...
BBI94484.32X062
Flanged bronze coated gui...
62
37
25
5.7
28
5.5
58
72
48
32
Flanged bronze coated gui...
BBI94484.38X067
Flanged bronze coated gui...
67
37
30
6.8
33
6.6
70
85
58
38
Flanged bronze coated gui...
BBI94484.40X067
Flanged bronze coated gui...
67
37
30
6.8
33
6.6
70
85
58
40
Flanged bronze coated gui...
BBI94484.48X089
Flanged bronze coated gui...
89
47
42
9.0
38
6.6
86
104
70
48
Flanged bronze coated gui...
BBI94484.50X089
Flanged bronze coated gui...
89
47
42
9.0
38
6.6
86
104
70
50
Flanged bronze coated gui...
BBI94484.60X089
Flanged bronze coated gui...
89
47
42
9.0
46
9.0
100
120
85
60
Flanged bronze coated gui...
BBI94484.63X089
Flanged bronze coated gui...
89
47
42
9.0
46
9.0
100
120
85
63
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.