您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
English
italiano
English
QA認證資訊
目錄: RCM
Created: 27.11.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
S321 - Prigionieri singoli
RCM
LIFTING ELEMENTS - CLAMPING ELEMENTS
CLAMPING TOOLS
Powered by
CAD模型選擇
{rcm/sollevamento_staffaggio/elementi_di_staffaggio/s_321.prj},{NB=S321.18080},{D=M18},{DX=18.000},{L=80},{LX=80,100,125,160,200,225,250,315},{A=23},{MAT=UNI 42CrMo4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
S321.08040
S321.08040
M8
11
20
UNI 42CrMo4
25
S321.10050
S321.10050
M10
13
25
UNI 42CrMo4
50
S321.12050
S321.12050
M12
15
25
UNI 42CrMo4
80
S321.14060
S321.14060
M14
17
32
UNI 42CrMo4
145
S321.16065
S321.16065
M16
19
35
UNI 42CrMo4
160
S321.18080
S321.18080
M18
23
50
UNI 42CrMo4
230
S321.20080
S321.20080
M20
27
30
UNI 42CrMo4
305
S321.22100
S321.22100
M22
31
45
UNI 42CrMo4
440
S321.24100
S321.24100
M24
35
45
UNI 42CrMo4
490
S321.27125
S321.27125
M27
39
56
UNI 42CrMo4
785
S321.30125
S321.30125
M30
43
56
UNI 42CrMo4
960
S321.36160
S321.36160
M36
51
80
UNI 42CrMo4
1725
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處