피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SMA UE - EDM matrix blanks
RCM
PRECISION COMPONENTS
RHINO
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/elementi_ret_precisione/rhino/sma_ue.prj},{NB=SMA 38 S 20 E0x50},{D=38},{TYPE=SMA},{P=1.600},{R=27.000},{L=20},{LX=20,22,25,28,30,32,35},{TYPE2=E},{TYPE2X='E','U'},{RB=S},{RBXX='S','A','B'},{FX=},{FD=0.00},{FL=5},{ANGLE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
D
ⁿ/ₐ
TYPE
[mm]
P
[mm]
R
SM_E
[mm]
RBX
[mm]
SMA 8 - 20 U0x50
8
SMA
0.800
0.000
0.000
SMA 10 S 20 E0x50
10
SMA
0.800
6.000
4.000
SMA 13 S 20 E0x50
13
SMA
1.600
8.000
5.000
SMA 16 S 20 E0x50
16
SMA
1.600
9.000
5.000
SMA 20 S 20 E0x50
20
SMA
1.600
12.000
5.000
SMA 22 S 20 E0x50
22
SMA
1.600
15.000
6.000
SMA 25 S 20 E0x50
25
SMA
1.600
17.000
6.000
SMA 32 S 20 E0x50
32
SMA
1.600
21.000
6.000
SMA 38 S 20 E0x50
38
SMA
1.600
27.000
8.000
SMA 40 S 20 E0x50
40
SMA
1.600
27.000
8.000
SMA 45 S 22 E0x50
45
SMA
3.200
36.000
8.000
SMA 50 S 22 E0x50
50
SMA
3.200
41.000
8.000
SMA 56 S 22 E0x50
56
SMA
3.200
46.000
8.000
SMA 63 S 22 E0x50
63
SMA
3.200
51.000
8.000
SMA 71 S 22 E0x50
71
SMA
3.200
57.000
8.000
SMA 76 S 22 E0x50
76
SMA
3.200
61.000
8.000
SMA 85 S 22 E0x50
85
SMA
3.200
67.000
8.000
SMA 90 S 22 E0x50
90
SMA
3.200
71.000
8.000
SMA 100 S 22 E0x50
100
SMA
3.200
79.000
8.000
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.