피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
C800 - Rotating eyebolt with ring
RCM
LIFTING ELEMENTS - CLAMPING ELEMENTS
ROTATING EYEBOLT
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/sollevamento_staffaggio/golfari_orientabili/c800.prj},{NB=C8000503035},{CA=C8000503035},{DESY=Ton 5,3 M30x35},{CODE=C8000503035},{SIZE=M30},{M=30},{L=35},{P=3.500},{WLL=5.30},{A=45},{B=22},{C=65},{E=80},{H=165},{SW=65},{D1=75},{WEIGHT=2230}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CA
Autmotiv Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
SIZE
Nominal size
[mm]
L
[mm]
WLL
Working load limit
[t]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
D1
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
C8000030816
C8000030816
ROTATING EYEBOLT WITH RIN...
M8
16
0.30
30
13
46
50
105
30
38
480
C8000030818
C8000030818
ROTATING EYEBOLT WITH RIN...
M8
18
0.30
30
13
46
50
105
30
38
480
C8000031018
C8000031018
ROTATING EYEBOLT WITH RIN...
M10
18
0.30
30
13
46
50
105
30
38
480
C8000051218
C8000051218
ROTATING EYEBOLT WITH RIN...
M12
18
0.50
30
13
46
50
105
30
38
500
C8000051225
C8000051225
ROTATING EYEBOLT WITH RIN...
M12
25
0.50
30
13
46
50
105
30
38
500
C8000101620
C8000101620
ROTATING EYEBOLT WITH RIN...
M16
20
1.12
30
13
46
50
105
30
38
530
C8000101630
C8000101630
ROTATING EYEBOLT WITH RIN...
M16
30
1.12
30
13
46
50
105
30
38
530
C8000102030
C8000102030
ROTATING EYEBOLT WITH RIN...
M20
30
1.12
30
13
46
50
105
30
38
530
C8000202030
C8000202030
ROTATING EYEBOLT WITH RIN...
M20
30
2.00
34
16
57
61
131
40
50
1050
C8000302430
C8000302430
ROTATING EYEBOLT WITH RIN...
M24
30
3.15
40
18
70
68
153
48
58
1630
C8000503035
C8000503035
ROTATING EYEBOLT WITH RIN...
M30
35
5.30
45
22
65
80
165
65
75
2230
C8000503045
C8000503045
ROTATING EYEBOLT WITH RIN...
M30
45
5.30
45
22
65
80
165
65
75
2230
C8000803035
C8000803035
ROTATING EYEBOLT WITH RIN...
M30
35
8.00
50
23
95
95
205
75
85
5300
C8000803045
C8000803045
ROTATING EYEBOLT WITH RIN...
M30
45
8.00
50
23
95
95
205
75
85
5300
C8000803654
C8000803654
ROTATING EYEBOLT WITH RIN...
M36
54
8.00
50
23
95
95
205
75
85
5500
C8001004263
C8001004263
ROTATING EYEBOLT WITH RIN...
M42
63
10.00
50
23
95
95
205
75
85
10000
C8001504860
C8001504860
ROTATING EYEBOLT WITH RIN...
M48
60
15.00
70
32
120
130
280
95
120
10000
C8001505678
C8001505678
ROTATING EYEBOLT WITH RIN...
M56
78
15.00
70
32
120
130
280
95
120
10000
C8001506496
C8001506496
ROTATING EYEBOLT WITH RIN...
M64
96
15.00
70
32
120
130
280
95
120
10000
C80025072108
C80025072108
ROTATING EYEBOLT WITH RIN...
M72
108
25.00
90
45
130
165
338
134
170
29000
C80030080120
C80030080120
ROTATING EYEBOLT WITH RIN...
M80
120
30.00
90
45
130
165
338
134
170
29000
C80035090135
C80035090135
ROTATING EYEBOLT WITH RIN...
M90
135
35.00
90
45
130
165
338
134
170
29000
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.