您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
目錄: RCM
Created: 27.11.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SMB - ISO 8977 - Headed matrix ISO8977
RCM
PRECISION COMPONENTS
RHINO
Powered by
CAD模型選擇
{rcm/elementi_ret_precisione/rhino/smb.prj},{NB=SMB 32 6 20 X 13 0 17.5 A2 5.50x5_0-S0},{D=32},{DX=32},{RB=S},{RBX='S','A','B'},{TYP=X},{TYPX='X','K','H','N','V','O','R','J','Z','Y'},{HX=35},{P=13.00},{PX=[13.00 : 16.50]},{W=0.00},{WX=5.50},{R=17.5},{PG=16.50},{PGX=16.50},{L=20},{G=5.50},{LX=20,22,25,28,30,32,35,40},{MAT=A2},{FX=},{FD=0.00},{FL=5.00},{ANGLE=0},{RH=0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
D
ⁿ/ₐ
B
[mm]
R
[mm]
PG
Max P/G
ⁿ/ₐ
SMB 08 4 20 X 1.5 0 3.5 A...
08
4.000
3.5
-
SMB 08 4 20 X 2.41 0 4 A2...
08
4.000
4.0
-
SMB 08 4 20 X 3.01 0 4 A2...
08
4.000
4.0
-
SMB 10 4 20 X 1.5 0 3.5 A...
10
4.000
3.5
-
SMB 10 4 20 X 2.41 0 4 A2...
10
4.000
4.0
-
SMB 10 4 20 X 3.01 0 4 A2...
10
4.000
4.0
3.20
SMB 10 4 20 X 3.21 0 6 A2...
10
4.000
6.0
3.20
SMB 13 5 20 X 1.5 0 3.5 A...
13
5.000
3.5
-
SMB 13 5 20 X 2.41 0 4 A2...
13
5.000
4.0
-
SMB 13 5 20 X 3.01 0 4 A2...
13
5.000
4.0
-
SMB 13 5 20 X 3.21 0 6 A2...
13
5.000
6.0
5.00
SMB 13 5 20 X 5.01 0 8 A2...
13
5.000
8.0
7.20
SMB 16 5 20 X 5 0 8 A2 2....
16
5.000
8.0
7.20
SMB 16 5 20 X 7.21 0 9.5 ...
16
5.000
9.5
8.80
SMB 20 5 20 X 7 0 9.5 A2 ...
20
5.000
9.5
8.80
SMB 20 5 20 X 8.81 0 12 A...
20
5.000
12.0
11.00
SMB 22 6 20 X 9 0 15 A2 4...
22
6.000
15.0
14.00
SMB 25 6 20 X 11 0 15 A2 ...
25
6.000
15.0
14.00
SMB 25 6 20 X 14.01 0 17....
25
6.000
17.5
16.50
SMB 32 6 20 X 13 0 17.5 A...
32
6.000
17.5
16.50
SMB 32 6 20 X 16.51 0 21 ...
32
6.000
21.0
20.00
SMB 38 8 20 X 16 0 21 A2 ...
38
8.000
21.0
20.00
SMB 38 8 20 X 20.01 0 27 ...
38
8.000
27.0
26.00
SMB 40 8 20 X 16 0 21 A2 ...
40
8.000
21.0
20.00
SMB 40 8 20 X 20.01 0 27 ...
40
8.000
27.0
26.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處